1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 위치센서
  4. 교정계수 1을 보유한 공장 자동화용의 유도형 Kplus 스텐레스 하우징 센서

교정계수 1을 보유한 공장 자동화용의 유도형 Kplus 스텐레스 하우징 센서

모든 금속에 대한 하나의 감지 범위

  • 모든 금속의 신뢰성있는 검출을 위한 균일한 감지범위
  • 매우 협소한 공간에서의 사용을 위한 컴팩트한 크기
  • 정확하지 않은 스위칭 방지를 위한 전자기 필드 면역 센서 테크놀러지
  • 고품질 스텐레스 하우징
  • IP 65 / IP 69K 보호등급으로 높은 신뢰성

변하지 않는 교정계수
”Kplus" 센서는 모든 금속 타입을 위한 동일한 감지 영역을 보유합니다. 예를 들어 기존의 센서가 상당한 감지영역 감소를 갖는 알루미늄 검출용으로 완벽합니다. 높은 스위칭 주파수는 빠르게 변화되는 스위칭 상태의 모니터링을 가능하게 합니다. 내구성있는 스텐레스 슬리브는 오일 및 냉각제 어플리케이션에서 신뢰성있는 사용을 허용합니다. 광범위한 온도 레인지는 높은 보호등급으로 신제품 Kplus 센서의 범용적인 사용을 가능하게 합니다.


최근 Bulletin