1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 위치센서
  4. 완벽한 세팅을 위한 디스플레이 가이드

완벽한 세팅을 위한 디스플레이 가이드

정전용량형 센서는 이렇게 쉽게 세팅됩니다.

  • 유일무이한 디스플레이와 LED 시각화를 보유한 조작 컨셉
  • 스위칭포인트 변화를 파악하고 조정함
  • IP 69K로 높은 유입 내구성 제공
  • PNP/NPN, NO/NC, 타이머 기능
  • 110 °C까지의 매체 온도용

시각화된 스위칭포인트
새로운 정전 용량형 센서는 그들의 탁월한 기술 데이터 뿐만 아니라 새롭고 독특한 시각화 컨셉을 통하여 더욱 돋보입니다. 12자릿수 LED 바 디스플레이를 사용하여 사용자는 언제나 어플리케이션 조건에 맞게 스위칭포인트를 조정할 수 있습니다 - 스위칭포인트는 이때 항상 디스플레이 중앙에 위치합니다. 스위칭포인트의 녹색 LED는 스위칭포인트의 신뢰성을 나타냅니다. 침전물, 재질 변경 등이 센서에 직접 표시되어 사용자가 필요에 따라 정확하게 스위칭포인트를 재조정 할 수 있습니다. 임박한 오류가 조기 검출되어 방지가능하므로 실패 또는 비활성화의 위험이 최소화됩니다.

진단 지원
프로세스 변경의 영향으로 도움이 필요한 경우 명백한 스위치포인트 시각화로 설명하고 수정하는 것이 훨씬 간단합니다.