1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 위치센서
  4. 적외선을 사용하는 새로운 소형 O6 포토센서

적외선을 사용하는 새로운 소형 O6 포토센서

플라스틱 하우징의 강력한 포토센서

  • 보이지 않는 적외선으로 정확한 검출
  • 증기, 안개 및 먼지환경에서 향상된 작동 안전성
  • 포텐쇼미터 또는 로터리 스위치를 통한 직관적인 세팅
  • 특히 게이트 어플리케이션에 적합합니다.
  • 활동적인 직접반사형 센서 뿐만 아니라 투과형 센서로 구입 또한 가능합니다.

다양한 어플리케이션을 위한 이상적인 솔루션
공항 게이트 어플리케이션 또는 에스컬레이터와 같이 액세스 제어의 타입에 상관없이 사람들이 감지 되어야 하는 곳에 가시적인 광선은 종종 원하지 않는 수단입니다. 이러한 어플리케이션에서 비가시성의 적외선 포토센서가 광범위한 어플리케이션에서 적용될 수 있습니다.

최대의 광학 성능
적외선은 긴 레인지 특히 어두운 (검정) 물체에 적용됩니다. 또한, 제품은 외부 광선에 대한 높은 내구성을 가집니다. 활동적인 직접반사형 센서 외에도 유닛은 투과형 센서로 구입 또한 가능합니다.
모든 모델에 4극 M8 커넥터가 장착되었습니다. 본 센서는 뛰어난 가격대비성능을 특징으로 합니다. 광범위한 마운팅 액세서리를 제공합니다.