1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 위치센서
  4. 스틸 검출을 위한 500 bar 까지의 압력용 센서

스틸 검출을 위한 500 bar 까지의 압력용 센서

새로운 압력 내구성 위치 센서

  • Heavy duty용 금속감지면
  • M12 하우징을 위한 2,000 bar의 높은 버스트 압력
  • 표준 M12 및 M14 하우징 타입
  • 매력적인 가격으로 최고의 성능
  • 내구성 천만번의 압력 주기에 대한 내구성

작동 원리
새로운 동작 원리는 강자성 금속 (예: 공구강)만을 검출하는 자기 유도성 테크놀러지에 기초합니다. 센서는 매립형입니다. 또한 돌출형 설치의 경우 센서는 철강 타겟을 검출하고 1.8 mm의 감지 레인지로 신뢰있는 스위칭 동작을 보여줍니다. 씰링 링 및 지지 링은 압력 영역에 대한 씰링용으로 사용됩니다.

어플리케이션 사례
유압 실린더에 리미트 스위치로서 사용하는 것 외에도 센서는 밸브 또는 펌프와 같은 다른 유압 부품에 사용될 수 있습니다.
그 외에도 플라스틱 사출 성형 프로세스 또는 프로세스 산업 어플리케이션등의 기계공학 프로세스에서 사용됩니다. 새로운 MFH 및 M9H 시리즈 센서는 매력적인 가격에 뛰어난 성능을 제공합니다.