1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 위치센서
  4. 컴팩트한 PMDLine M30: 이동거리 시간차 측정방식 및 IO Link

컴팩트한 PMDLine M30: 이동거리 시간차 측정방식 및 IO Link

PMD 테크놀러지를 보유한 포토센서, 간편하고 신속하게 구성가능

  • 길이가 단지 70mm인 컴팩트한 하우징
  • IO Link 1.1을 통한 모든 파라메터의 편리한 세팅
  • 30 mm에서 2,000 mm 까지의 긴 레인지
  • 높은 보호등급 IP 69K는 까다로운 요구사항을 가진 어플케이션을 가능하게 합니다.
  • 레이저 보호 클래스 1 또는 2 사용이 가능한 버전

표준센서로서 이동거리 시간차 측정방식
이동거리 시간차 테크놀러지 (PMD = photonic mixer device)의 OID는 다음의 장점들과 결합됩니다: 장거리, 신뢰할 수 있는 배후배경배제, 가시성있는 적색광선, 높은 초과 이득 그리고 또한 이 모두가 선택적으로 레이저 클래스 1 또는 2와 결합됨 표준센서와 동일한 가격 범위를 제공하면서도 보다 현명한 대안입니다.

손쉬운 파라메터 세팅을 위한 IO Link
스위칭포인트는 컨트롤러 또는 PC를 통하여 쉽게 세팅될 수 있습니다. 따라서 센서에 의도하지 않은 직접적인 조절불량이 제외되고 변경에 대한 보호가 향상됩니다. 레이저 빔은 IO Link 또는 M12 커넥터의 핀5에 의해 스위칭될 수 있습니다.

표면과 마운팅 위치에 상관없습니다.
광택, 무광택, 모든 색상의 어둡거나 밝은 물체: OID는 신뢰성있는 배후배경배제 기능과 모든 경사각도를 허용하는 유연한 설치 위치를 제공합니다. 따라서 설치가 단순해지고 비용이 절감됩니다.