1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 위치센서
  4. 냉각제 / 오일 환경에서

냉각제 / 오일 환경에서

오일이 가득한 환경 –새로운 O6 coolant

  • 내구성있는 재질로 긴 수명 보장

  • 신뢰성있는 배후배경배제 기능의직접반사형 센서

  • 감지 레인지는 물체 색상에 무관합니다.

  • 4 극 M8 커넥터를 보유한 디자인

  • 보호등급 IP 68 / IP 69K를 가진스텐레스 하우징

금속 가공에 대한 최적의 선택
새로운 고성능 O6 coolant 센서는 특히 금속 가공 어플리케이션에 적합합니다. 다른 어플리케이션으로는 컨베이어 기술 및 자동차 산업이 있습니다.
포텐쇼미터는 이중 밀폐로 장착되었습니다. 전면 패널은 매립식으로 내장되어 있습니다. 까다로운 어플리케이션에서 입증된 바이톤 (Viton)이 밀폐재질로 선택되었습니다. 투명한 흑색 하우징 커버로 밝은 조명조건에서도 LED의 높은 가독성을 제공합니다.

최대의 광학 성능
직접반사형 센서는 심지어 높은 반사 배경을 가진 경우 그리고 오일과 기름기가 함유된 부품의 금속 표면과 같은 물체로 작업되는 장소에 제공됩니다. 감지범위는 검출물체의 타입 및 색상에 무관합니다. 냉각제 / 오일 어플리케이션에서 새로운 O6 coolant는 안정적으로
그 기능을 수행합니다.