1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 위치센서
  4. 교정계수 “Kplus” 를 보유한 공장자동화용 유도형 센서

교정계수 “Kplus” 를 보유한 공장자동화용 유도형 센서

모든 금속에 대해 단일 감지
거리 적용

  • 모든 금속의 안정적인 검출을 위한 단일 감지레인지
  • 매우 협소한 공간에서 사용할 수 있는 컴팩트한작은 크기
  • 전자기장 immune 센서 기술은 부정확한스위칭을 방지합니다.
  • 범용적인 사용을 위한 광범위한 온도 범위
  • IP 68 / IP 69 K까지의 높은 보호등급

일정한 교정계수
“Kplus” 센서는 모든 금속에 대하여 동일한 검출 레인지를 보유합니다. 이들은 예를 들어, 기존 센서의 감지 레인지가 상당히 감소되는 장소에서 알루미늄 검출용으로 완벽합니다. 높은 스위칭 주파수는 빠르게 변하는 스위칭 상태의 모니터링을 가능하게 합니다. 새로운 센서 기술로, 본 센서는 자기장에 민감한, 즉 예를 들어 전기 브레이크 바로 옆에도 신뢰성있는 작동을 보장합니다. 광범위한 온도 범위 뿐만 아니라
높은 수준의 보호등급으로 새로운 “Kplus“ 센서의 범용적인 사용이 가능합니다.