모든 금속에 대해 단일 감지 거리 적용
모든 금속의 안정적인 검출을 위한 단일감지 레인지
논스틱 코팅이 적용된 견고한 디자인
전자기장 immune 센서 기술은 부정확한스위칭을 방지합니다.
범용적인 사용을 위한 광범위한 온도 범위
IP 68 / IP 69K까지의 높은 보호등급
가혹한 용접영역 어플리케이션에서의 사용
가혹한 사용 조건에서도 유도형 “K=1” 센서는 내구성이 있으며, 오염의 경우에도 금속 물체를 신뢰성있게 감지합니다.
센서 하우징과 고정 너트는 용접 슬래그의 부착을 방지하기 위하여 논스틱 코팅을 보유합니다. 강한 자기장은 용접 공정에서 발생됩니다. 새로운 센서 기술은 잘못된 스위칭을 방지합니다. ecolink 제품군에서 커넥터와 일치하는 케이블의 빠른 연결이 가능하여 영구적인 사용을 보장하는 이상적인 방안입니다.