You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

IIoT 플랫폼 moneo: 간편한 디지털화

지속적인 프로세스 데이터 평가는 지속적으로 성공적인 비즈니스 의사 결정을 위한 최상의 기반입니다. 작업현장에서 중요한 정보를 얻기 위해서는 센서를 IT 인프라에 신뢰있게 연결하는 것이 중요합니다.

고성능 IIoT 플랫폼인 moneo는 두 세계 간의 격차를 효과적이고 효율적으로 연결하여 디지털 진화에 쉽게 진입 할 수 있도록 합니다.

moneo의 모듈식 개념은 서로 연결될 수 있는 사용하기 쉬운 다양한 어플리케이션을 제공합니다. 센서 파라메터 세팅으로 부터 상태 모니터링에 이르기까지 moneo는 미래를 대비한 IIoT 소프트웨어의 모든 기능을 제공합니다.

그러나, 사용자가 각 개별 사례에 대하여 어떤 애플리케이션이 필요하고 활성화되어야 하는지 결정할 수 있습니다. 그 만큼 쉽습니다. 다시 말하자면: moneo는 훌륭하며 원하는 만큼만 커집니다. 이것이 바로 단순하게 여러분을 위하여 만든 것입니다.

모듈식 시스템: 여러분의 moneo 크기는 항상 요구사항에 맞게 조정됩니다.

moneo로 IT 지원 프로세스 최적화의 간편함을 경험해 보십시오. moneo는 예측가능한 방식으로 자신의 시스템과 상호작용을 원하는 모든 것을 위한 all-in-one 플랫폼입니다. 정보를 평가하고 파라메터를 조정합니다. all-in-one 소프트웨어

moneo OS: IIoT 플랫폼

모든 moneo 앱을 위한 핵심이며 관리 도구입니다. 지능형 디바이스 통합은 시스템의 디지털 이미지를 가능하게 합니다. 데이터 흐름 모델을 계산하고 자동 알람 기능을 보유한 도구

moneo infopoints: 데이터 볼륨

데이터 및 정보 포인트 라이센싱을 통하여 확장 가능한 어플리케이션

moneo edgeConnect: 통신 인터페이스

센서 데이터를 읽을 수 있는 정보로 변환하고, OT와 IT 사이의 격차를 좁혀줍니다.

moneo RTM: 분석 소프트웨어

설비 모니터링 및 실시간 유지보수를 위한 상태 모니터링 앱입니다. 포괄적인 데이터 분석을 통하여 다운타임 시간을 단축시키고, 보다 효과적인 유지관리 계획 및 비용 최적화된 생산 프로세스 수행이 가능합니다.

moneo DataScience Toolbox: 인공 지능

조기 경고 및 알람을 통하여 제조 프로세스를 지능적으로 모니터링하고 최적화하기 위한 지능형 Toolbox

moneo configure: 파라메터 세팅 소프트웨어

IO-Link 디바이스 및 ifm IO-Link 마스터의 파라메터 세팅 및 관리를 위한 앱입니다. 시간 절약형 센서 파라메터 세팅을 위하여 통합된 제조업체에 무관한 IODD 관리 파라메터 및 프로세스 값의 병렬 디스플레이를 위한 Cockpit

moneo appliance: 하드웨어

소프트웨어가 사전 설치된 이상적인 하드웨어입니다. 선택적으로 기존 인프라 내에 있으며 생산 네트워크에서 쉽게 구현됩니다. IT 전문가의 지식이 요구되지 않는 간단한 설치입니다. 데이터 수집 및 프로세싱을 위한 네트워크 노드 통합된 데이터 백업, 업데이트, 지원 및 로깅을 통한 지속적인 시스템 유지관리

moneo starterkit 테스트 및 시작

상태 모니터링을 위한 전체 패키지: 유지보수 요구사항의 모니터링 및 예측 계획을 위해 조정된 하드웨어 및 소프트웨어

IIoT 플랫폼인 Moneo와 관련된 추가 항목: