1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 산업용 이미지 작업 센서
  4. PMD 테크놀로지의 3D 센서

PMD 테크놀로지의 3D 센서

포토전자식 3D 레벨 측정 및 포인트 레벨 검출

  • 고르지 않은 표면의 연속 측정
  • 최소, 최대 또는 평균값을 결정
  • 다양한 탱크 모양의 티칭
  • 간섭 구조가 억제됨
  • 최대 10m까지 불투명 매체의 비접촉식 검출

유연한 구성
본 시스템은 탱크, 사일로 또는
호퍼에 있는 고체, 불투명한 고체 그리고 벌크 물질의 최대 10m의 레벨을 감지합니다. O3D는 기계적 조작, 즉 예를 들어 벨트 및 팔레트 적재를 위한 기계의 하중
높이를 신뢰성있게 감지합니다.
센서는 정의된 배경을 통해 레벨을 결정하고 아날로그 출력 또는 디지털을 통해
프로세스
값을 전송하며 이더넷 프로세스 인터페이스를 통해 노이즈에 내성을 갖습니다. 대안으로, O3D가
포인트 레벨 스위치로 사용될 수 있습니다.
센서의 측정 세그먼트는
각 탱크의 모양에 맞출 수 있습니다. 교반기 및 기타 부착물은
"제외 영역"을 통해 억제될 수 있습니다. 호퍼, 사일로 또는
심지어 기울어진 벨트와 같은 다양한 컨테이너 모양이 센서에 의해 인식될 수 있습니다.
즉, 벌크 재료의 경우
원추형 힙 또는 깔때기가 있더라도 평균 수준이 표시됩니다.