1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 산업용 이미지 작업 센서
  4. 스토리지 및 컨베이어 기술에대한 볼륨 측정

스토리지 및 컨베이어 기술에대한 볼륨 측정

고정 또는 이동 물체에 대한유연하고 범용적인 사용

  • 판지 포장 또는 소포와 같은 직사각형
    물체의 비접촉식 치수 측정
  • 치수, 방향 및 위치의 결정 및 비교
  • 스트랩의 길이와 체적을 계산하기 위하여
    높이, 폭 및 길이를 제공합니다.
  • 품질 파라메터가 손상되거나 변형된 물체의
    검출에 도움을 줍니다.
  • 스위칭 출력 및 이더넷 프로세스 데이터
    인터페이스

인트라로지스틱의 혁명
팔레트, 우편물 집하소, 창고, 물류 또는 유통센터:저장 볼륨은 용량 및 비용을 정의합니다. 공급되는동안 필요공간의 최상의 활용을 보장하는 것이 좋은이유가 될수 있습니다.새로운 3D센서는 혁신적인 이동시간 거리차테크놀러지를 통하여 물품의 크기를 검출합니다.예를 들어 패키지 파라메터가 정의된 영역 외부에있는 경우, 이 임계값을 통하여 신호됩니다.WMS (Warehouse Management System) 또는ERP system (Enterprise Resource Planning)을 통한자동화된 저장공간 계획을 위하여 크기, 방향 및물체의 위치를 제공합니다. 데이터는 따라서, 로봇을제어, 장비 선별 및 분배 게이트를 정렬하는데사용됩니다. 견고성 외에도 센서는 사용자 친화적인핸들링 및 간단한 통합을 특징으로 합니다.