직관적인 핸들링을위한혁신적인 동작 개념
불완전한 전송 – never again
단 하나의 불완전한 핸들링 유닛을 보유한 팔레트를고객이 받으면, 대부분 고객은 모든 물품을 반환합니다.이것은 단지 불만족 뿐만 아니라 또한 추가 비용으로이어집니다. 완전성 모니터링은 이에 대한 해결책을제공합니다. 각 센서는 종종 각각의 핸들링 유닛 위치위에 설치됩니다. 이는 핸들링 유닛 타입 또는 크기가변경되면 유연하지 않게 작동합니다. 따라서 개조가필요하게 됩니다. 핸들링 유닛의 색상이나 질감이변경되면 기존의 센서는 자신의 한계에 도달합니다.3D 센서를 기반으로 하는 완전성 모니터링에는 이러한모든 문제가 발생하지 않았습니다. 3D 센서는 위에서핸들링 유닛을 내려다 보고 사용자에 의해 티칭된모델과 비교합니다. 는스위칭 출력을 통하여모든 편차를 신호합니다.사용자와 광범위한 핸들링 테스트의 지속적인 교류는매우 간단한 조작과 센서의 통합으로 결과되었습니다.