1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 산업용 커뮤니케이션 시스템
  4. 높은 연결성을 가진 AS-i 컨트롤러 / gateway

높은 연결성을 가진 AS-i 컨트롤러 / gateway

DataLine SmartPLC: 유연한 자동화 시스템

  • 신속하고 간편한 셋업
  • 연결된 하드웨어와 CODESYS V3로 유연하며 미래가 보장됨
  • 서로 다른 인터페이스에 다양한 프로토콜
  • 인더스트리 4.0 어플리케이션을 위해 디자인됨
  • 최상의 가격대비성능비

커뮤니케이션 PLC
DataLine SmartPLC는 CODESYS V3을 통해 자유롭게 프로그래밍될 수 있으며 시스템의 모든 인터페이스에 대한 완벽한 액세스를 제공합니다. 2 개의 이더넷 포트는 EtherCAT 필드버스 / 슬레이브 인터페이스로서 기능하며, 다른 PLC 시스템에 대한 고성능 통신을 가능하게합니다. 다른 통신 프로토콜은 2 개의 추가 이더넷 포트 즉, 예를 들어 EtherCAT 마스터, EtherNet / IP 스캐너, Modbus TCP 마스터 및 슬레이브, TCP/IP, UDP/IP 또는 OPC/UA 서버를 통해 병렬로 사용될 수 있습니다.

인더스트리 4.0용으로 디자인됨​
DataLine SmartPLC는 Industry 4.0 어플리케이션에 가장 적합합니다. PLC 쪽으로는 전형적인 AS-i Gateway처럼 작동하고, IT쪽으로는 모든 프로세스 값이 다른 통신 프로토콜을 통해 이용될 수 있게 합니다. 통합된 실시간 클럭과 SD 카드 슬롯이 기능을 완성합니다.

장점 및 고객 혜택
커뮤니케이션 인터페이스:

EtherCAT:
인증된 EtherCAT 기능성

AS 인터페이스:
M4 프로파일을 준수한 1과 2 AS-i 마스터

구성 인터페이스:​
다음 기능을 보유한 2개 이더넷 포트:
– 웹 서버
– CODESYS V3 프로그래밍 인터페이스
– 다기능 커뮤니케이션 인터페이스
(EtherCAT 마스터, Modbus TCP, EtherNet/IP 스캐너, OPC/UA 서버, 웹 가시화)

접속:​
– AS-i 및 전원: 플러그-인 가능한 터미널 (동봉됨)
– EtherCAT 2 x RJ45
– 구성 인터페이스 2 x RJ45

기능
DataLine SmartPLC는 통합된 PLC에 추가 입력 / 출력 데이터를 제공하거나 또는 다른 유닛 / 시스템과의 데이터 교환을 실현하기 위하여 두가지 구성 인터페이스를 통해 여러 통신 프로토콜을 지원합니다.
인더스트리 4.0 어플리케이션을 위하여 IT 세계에 데이터 전송을 쉽게 할 수있는 OPC 서버 기능이 있습니다.