1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 산업용 커뮤니케이션 시스템
  4. IO Link의 가장 중요한 개념과 장점에 관한 간단한 overview

IO Link의 가장 중요한 개념과 장점에 관한 간단한 overview

IO Link - 스마트 센서를 위한 표준 인터페이스

  • IO Link master는 모든 주요 PLC 및 필드버스에 사용할 수 있습니다.
  • LINERECORDER SENSOR (PC) 또는 웹 인터페이스를 통한 간단한 구성
  • 모든 센서의 자동화된 네트워크 스캔을 보유한 AS-i gateway를 위한 IO Link app.
  • IO Link를 보유한 ifm 센서의 광범위한 레인지 엔코더, 정전용량형, 포토, 온도, 유량, 압력 및 레벨 센서

IO Link = 범용적인 프로세스 데이터 인터페이스
IO Link master는 범용적인 입력/출력 모듈입니다. 다양한 타입의 유닛이 동일한 포트에서 작동될 수 있습니다. IO Link 센서, IO Link 액추에이터 및 스위칭 시그널을 보유한 유닛 따라서, 하나의 IO Link 포트가 여러개의 구성 요소를 대체 할 수 있습니다: 아날로그 (4...20 mA, 0...10 V) 그리고 바이너리 입력 및 출력 카드

IO Link = 스마트센서 인터페이스
스마트 센서에 IO Link는 이미 내장되어 있습니다. 그러므로 진단, 유지보수 메시지 또는 원격 파라메터 설정 등과 같은 데이터는 컨트롤러와 함께 양방향으로 교환될 수 있습니다.

IO Link = 손쉬운 – 셋업
센서 프로세스 값을 얻는 가장 쉬운 방법은 아날로그 카드를 연결하는 것만큼 쉽습니다. 센서를 IO Link master에 연결 – 완료.
교체는 간단합니다. 모든 센서 파라메터가 master에 저장되고 새로운 유닛에 전송됩니다.

IO Link의 10가지 장점

        
        
빠르고 쉬운 설정과 서비스:

  1. 설치하기 전에 센서의 Offline 파라메터 설정
  2. AS-i/fieldbus gateway에 IO Link app이 사용되는 경우 자동 센서 감지 온라인
  3. 마스터에 의해 자동으로 파라메터가 세팅되므로 센서 교체가 간단합니다. 센서 식별 포함됨.


    높은 기계 가동시간:

  4. 센서에 운영 키를 비활성화 하여 작동하는 동안 부정확한 조작이 방지됩니다
  5. 변환 손실없이 측정 값이 쉽게 전송됩니다. 센서 디스플레이상의 값은 기계 디스플레이상의 값에 대응합니다.
  6. 간섭에 대한 높은 내구성 – 디지털 특성으로 인함 - 기존의 아날로그 기술과 비교하여 아날로그 값 전송 또한 이는 특별한 접지없이 차폐되지 않은 케이블을 사용합니다.
  7. 작업을 방해하지 않고 센서 레벨까지 기계 진단이 실행됩니다.


    적은 배선이 설치 비용을 절감:

  8. 여러개의 아날로그 시그널 및 스위치 포인트가 단 하나의 표준 3선식 케이블로 전송 될 수 있습니다. 이는 터미널의 수를 감소시키고, 케이블 덕트에 공간을 만들어 줍니다.
  9. 센서 및 액추에이터, 아날로그 또는 바이너리는 IO Link 포트를 통하여 연결할 수 있습니다. 이들은 다른 입력 / 출력 모듈을 대체합니다


    투자 안정성:

  10. IO Link는 IEC 61131-9로 국제 표준이 되었으며, 따라서 미래에도 경쟁력이 있습니다. 모든 주요 자동화 공급 업체의 인정은 OEM과 사용자를 위한 투자의 안정성을 보장합니다.

IO Link는 Industry 4.0로의 인터페이스입니다.