1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 산업용 커뮤니케이션 시스템
  4. PLC 및 LINERECORDER SMARTOBSERVER*를 통한 간편한 커뮤니케이션

PLC 및 LINERECORDER SMARTOBSERVER*를 통한 간편한 커뮤니케이션

LINERECORDER AGENT가 내장된 8 포트 IO Link master 모듈

  • COM1, COM2, COM3 및 SIO가 지원되는 8개의 IO Link 포트 V1.1
  • 10개 추가 바이너리 입력 24 V DC 그리고 2개 구성 가능한 바이너리 입력/출력
  • 스위치가 통합된 2개 이더넷 포트 10/100 Base-TX
  • 컨트롤 캐비닛 마운팅을 위한 슬림한 하우징
  • 0...70 °C의 확장된 온도 범위

공장 네트워킹을 위한 인터페이스
LINERECORDER AGENT가 통합된 이 마스터는 이더넷 네트워크를 통한 하나의 로컬 서버를 가진 연결된 모든 IO Link 디바이스와 직접 네트워킹을 가능하게 합니다. 이러한 접속, 기계 데이터, 프로세스 파라메터 및 진단 데이터를 사용하여 IT에 의해 직접 판독 처리 될 수 있습니다. 사용하기 쉬운 서버 소프트웨어 LINERECORDER SMARTOBVSERVER* 고객 맞춤형 조종실에 의하여 데이터 평가를 할 수 있습니다.
동일한 커뮤니케이션 메커니즘을 사용하여, 직접 설비들을 연결하고 생산 관련 데이터를 교환 할 수 있습니다.

센서에서 SAP까지
공장 전체 또는 심지어 세계적 수준에서 볼때 최초로, 센서 데이터가 관리 소프트웨어에 직접 송신 될 수 있습니다.
획득된 데이터에 대한 실시간 평가는 Industry 4.0의 맥락에서 볼때 생산 효율성 제고와 에너지 절약을 가능하게 합니다.

*LINERECORDER SMARTOBSERVER는 데이터 저장, 예지보전 및 품질 모니터링을 위한 서버 기반의 소프트웨어입니다.

필드 버스 연결을 위한 IO Link 마스터 모듈

PLC 데이터 교환 및