1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 인식 시스템
  4. RFID 시스템 ANT600

RFID 시스템 ANT600

200 mm 레인지와 진단 LED를 보유한 RFID 안테나

  • 간편한 셋업을 위한 진단 및 디스플레이 LED
  • DTE10x 평가유닛을 통한 PLC에 대한 커뮤니케이션
  • 20 m까지 표준 케이블용 회전 가능 M12 커넥터를 보유한 접속
  • 조절가능한 전송파워
  • 마운팅 액세서리의 확장된 범위

긴 레인지의 다양한 어플리케이션
ANT600 안테나는 긴 쓰기 / 읽기 거리를 위하여 이상적입니다. 전형적인 어플리케이션은 생산 프로세스에서의 제품 추적입니다. ANT600은 예를 들어, 생산 데이터 또는 품질 파라메터를 ID 태그에 저장할 수 있습니다. 자재 물류에서 RFID 시스템은 자재 및 자재 수량이 생산 주문과 일치하는지 쉽게 판단 할 수 있습니다. 설비 컨트롤에서 제품별 기계 파라메터는 제품에 부착된 ID 태그에서 읽을 수 있습니다. 전송파워는 다른 레인지를 정의하기 위하여 조정될 수 있습니다.

ifm의 RFID 솔루션 장점:
DTE10x 시리즈의 RFID 평가유닛에 대한 접속
RFID 안테나는 컴팩트한 ifm 평가유닛 DTE10x에 접속용으로 디자인되었습니다. 본 유닛은 4개 까지의 RFID 안테나를 연결할 수있는 4 개의 M12 소켓을 제공합니다. 옵션으로 사용되지 않은 RFID 입력은 출력 컨트롤 또는 디지털 입력 신호의 검출을 위하여 사용될 수 있습니다. 입력으로 세팅된 각 소켓에 두개의 디지털 센서가 접속될 수 있습니다; 그리고 각 출력에 한개 액츄에이터가 연결될 수 있습니다. 더 높은 레벨 컨트롤러에 대한 커뮤니케이션을 위하여 DTE10x는 DTE10x 디자인에 따라 EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP 또는 PROFINET을 보유합니다. 보호 등급 IP 67의 견고한 디자인으로 혹독한 산업 환경에서도 사용할 수 있습니다. 

어플리케이션 사례: 높은 베이 (bay) 저장 설비에서 제조 및 유입 및 유출시 물체 검출을 위한 RFID
Siemens PLC에 연결된 ifm RFID 솔루션이 시스템으로서 사용됩니다. ifm 구성 부품 DTE 100, ANT600 그리고 RFID 태그 E80383가 사용됩니다. 이 작업은 14자릿수 변수 코드와 주문번호로 표시된 항목을 식별하는 것으로 구성됩니다. 고객을 위한 장점: 재고 유입 / 유출의 실시간 표시 및 예약은 창고에 있는 자재 재고와 고객 소프트웨어 시스템에 표시된 재고 사이의 간격을 좁혀줍니다. 시스템은 모든 타입의 제품 위치와 수를 항상 알고 있습니다. 복잡한 문서가 필요 없습니다. 서류 작업을 잃어버리는 것은 과거의 일입니다. 트랜스폰더가 탱크에 단단히 연결되어 있습니다. RFID 안테나의 200 mm 쓰기/읽기로 긴 거리가 더 이상 문제되지 않습니다.