1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 인식 시스템
  4. 텍스트 인식을 보유한 산업호환성의 멀티 코드 리더

텍스트 인식을 보유한 산업호환성의 멀티 코드 리더

모든 ifm 멀티코드 리더를 위하여 향상된 기능

  • 1D/2D 코드 및 텍스트의 인식
  • 위치 추적을 가진 광학적 문자 인식 (OCR)
  • 다양한 문자 길이
  • 간편한 조작
  • 컴팩트한 산업 호환성의 하우징

코드 및 문자 인식
방향 및 코드 번호에 무관한 멀티코드 리더가 자동으로 1D 및 2D 코드를 디코딩합니다.
또한 새로운 버전은 예를 들어, 타입 지정 또는 시리즈 번호를 통한 제품 식별 등의 OCR 작업을 해결합니다. 이제 유통기한이나 생산날짜 등의 모든 정보를 직접 읽을 수 있습니다.

산업 어플리케이션용으로 적합
IP67의 보호등급, 통합된 조명, 다양한 인터페이스 그리고 작업 거리와 시야 필드의 넓은 다양성과 함께 ifm의 멀티 코드 리더는 산업계 다수의 어플리케이션에 적합합니다.