1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 접속 기술
  4. M12 소켓

M12 소켓

언제나 신뢰성있는 접속, ecolink M12 – 특수 어플리케이션에도 적용가능

  • M12 표준 (EN 61076)을 준수하는 접속기술
  • 손으로 고정할에도 최적의 씰링제공
  • 기계적 최종스톱은 O 링이 파손되지 않도록 보호함
  • 톱니 윤곽을 보유한 영구적인 진동방지
  • 밝은 조명 조건하에서도 명백한 가시성을 제공하는 LED

까다로운 조건을 가진 어플리케이션용 ecolink M12
대부분의 어플리케이션은 특수 솔루션을 필요로 합니다. 오로지 안전한 생산과정 및 오차없는 조립만이 장기적인 성공을 가져옵니다.
커넥터의 최종스톱 (end stop)은 너트를 지나치게 조여 발생할 수 있는 O링 파괴를 방지합니다. 조립과 해체시 다른 보조도구는 필요하지 않습니다. 불규칙적으로 작동되는 진동방지는 너트의 위치를 지키게 하고 최적의 영구적인 씰링을 보장해 줍니다.
고품질의 재질과 생산 도중 및 제조 이후의 적극적인 모니터링으로 최상 품질의 표준을 보장합니다.