1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 접속 기술
  4. ecolink M12 – 까다로운 어플리케이션에서도 안전한 접속

ecolink M12 – 까다로운 어플리케이션에서도 안전한 접속

공장 자동화에서부터공작기계산업까지

  • M12 표준 (EN 61076)을 준수하는 접속기술
  • 별도 공구없이 장착됨에도 불구하고 최적의
    씰링 제공
  • 기계적 최종스톱은 O 링이 파손되지 않도록
    보호함
  • 가시적이며 촉각적인 포트 마킹

까다로운 애플리케이션을 위한 ecolink M8 및 M12
대부분의 어플리케이션은 특수 솔루션을 필요로합니다. 고급재질과 안전한 생산과정 그리고 오차없는조립만이 장기적인 성공을 가져옵니다.통합된 최종스톱은 너트를 너무 많이 조여 O 링이파손되는 것을 방지합니다. 별도 공구없이 마운팅 및해제가 실행됩니다.고품질 특수재질 사용과 제조기간 동안 및 제조이후의집중적인 모니터링으로 최상의 품질표준을 보장합니다.