1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 접속 기술
  4. ecolink M12 – 까다로운 어플리케이션 에서도 안전한 접속

ecolink M12 – 까다로운 어플리케이션 에서도 안전한 접속

공장 자동화에서부터 공작기계산업까지

  • M12 표준 (EN 61076)을 준수하는 접속기술
  • 별도 공구없이 장착됨에도 불구하고 최적의
    씰링 제공
  • 기계적 최종스톱 (end stop)은 O 링이
    파손되지 않도록 보호함
  • 톱니 윤곽을 보유한 영구적인 진동방지
  • 심지어 밝은 조명 아래에서도 명확하게
    볼 수 있는 LED

까다로운 조건의 어플리케이션용 ecolink M12
대부분의 어플리케이션은 특수 솔루션을 필요로
합니다. 고급재질과 안전한 생산과정 그리고 오차없는
조립만이 장기적인 성공을 가져옵니다.
내장된 최종스톱은 너트를 너무 많이 조여 O 링이
파손되는 것을 방지합니다. 별도 공구없이 마운팅 및
해제가 실행됩니다.
불규칙적으로 작동되는 진동방지는 너트의 위치를
유지하게 하고 최적의 영구적인 씰링을 보장해
줍니다.
어플리케이션에 적용되는 고품질의 특수재질과
생산하는 동안, 생산후 집중적인 모니터링은 최대
품질 표준을 보장합니다.
The asymmetrically acting vibration protection holds the nut tight in its position, guaranteeing an optimum and permanent seal.
High-quality materials especially adapted to the application and intensive monitoring during and after production guarantee maximum quality standards.