암호를 잊으셨나요?
{{product.product.code}}
{{product.productHeadline}}
You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
제품 소식 개요로
선택기로
식품산업계에서의 위생 및습기영역
까다로운 조건을 가진 어플리케이션용 ecolink M12. 대부분의 어플리케이션은 특수 솔루션을 필요로합니다. 고급재질과 안전한 생산과정 그리고 오차없는조립만이 장기적인 성공을 가져옵니다.통합된 최종스톱은 너트를 너무 많이 조여 O 링이파손되는 것을 방지합니다. 별도 공구없이 마운팅 및해제가 실행됩니다.고품질 특수재질 사용과 제조기간 동안 및 제조이후의집중적인 모니터링으로 최상의 품질표준을 보장합니다.
EBT006 Y 스플리터; 동작 전압 < 250 V AC; 하우징 재질 하우징: PA 주황색; 씰링: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EBT007 Y 스플리터; 동작 전압 < 60 V AC; 하우징 재질 하우징: PA 주황색; 씰링: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EBT008 Y 스플리터; 동작 전압 < 60 V AC; 하우징 재질 하우징: PA 주황색; 씰링: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EBT009 Y 스플리터; 동작 전압 < 60 V AC; 하우징 재질 하우징: PA 주황색; 씰링: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EBT010 Y 스플리터; 동작 전압 < 60 V AC; 하우징 재질 하우징: PA 주황색; 씰링: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EBT011 Y 스플리터; 동작 전압 < 60 V AC; 하우징 재질 하우징: PA 주황색; 씰링: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes