1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 접속 기술
  4. ecolink – 식품 산업계의 위생 및 습기 영역에 대한 신뢰할 수 있는 접속

ecolink – 식품 산업계의 위생 및 습기 영역에 대한 신뢰할 수 있는 접속

강한 노이즈 간섭 영역에서도 신뢰할 수 있는 접속

  • M12 표준 (EN 61076)을 준수하는 접속기술
  • 기계적 최종스톱은 O 링이 파손되지 않도록 보호함
  • 톱니 윤곽을 보유한 영구적인 진동방지
  • 지속적으로 높은 등급의 EMC 간섭 방지

표준 어플리케이션용 ecolink M12
대부분의 어플리케이션은 특수 솔루션을 필요로 합니다. 안전한 생산과정 및 오차없는 조립만이 장기적인 성공을 가져옵니다.
커넥터의 최종스톱 (end stop)은 너트를 지나치게 조여 발생할 수 있는 O링 파괴를 방지합니다. 조립과 해체는 다른 보조수단이 없이 가능합니다.
비대칭적으로 작용되는 진동보호는 커넥터의 너트와 접속된 디바이스 하우징 사이에 낮은 접촉 저항을 보장하여 그의 위치에 커플링너트를 단단하게 조여줍니다.
이것은 강한 노이즈 간섭에 대한 영구적인 높은 보호를 위하여 매우 중요합니다.