1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 기계 상태 모니터링을 위한 시스템
  4. 진단 전자장치 VSE 및 VN 진동 센서를 위한 소프트웨어

진단 전자장치 VSE 및 VN 진동 센서를 위한 소프트웨어

데이터 시각화를 보유한 새로운 파라메터 소프트웨어

  • 다양한 다이어그램 타입에서 측정 데이터의 시각화
  • 한 다이어그램에서 다른 소스부터의 측정 값 비교
  • VSE 동적 채널의 결과인 raw 데이터의 시각화
  • 파라메터 세트의 생성을 위하여 내장된 wizard 기능
  • 트리 구조 단위와 같이 구조화된 유닛과 데이터 관리

파라메터 세팅
새로운 파라메터 소프트웨어 VES004는 진단 전자 타입 VSE에 대한 파라메터를 세팅하는데 사용됩니다. 소프트웨어로 유닛과 센서에 통합된 트리 구조를 생성 할 수 있습니다. 사용자는 생산 현장에 관한 자신의 익숙한 구조 그리고 기계 및 구성 요소를 볼 수 있습니다.
본 소프트웨어는 진동 및 프로세스 모니터링을 위한 파라메터 세트를 단순하게 생성하는 wizard 기능을 포함합니다. 그러므로 사전 전문지식이 없이 간단한 모니터링이 셋업 및 정의될 수 있습니다. 파라메터 세트, 측정 데이터, 기록 및 히스토리 파일 등의 데이터 관리는 사전 정의된 프로젝트 트리 구조에 따라 수행됩니다.