1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 기계 상태 모니터링을 위한 시스템
  4. 지능형 진동 스위치 –simply smart

지능형 진동 스위치 –simply smart

ISO 모니터링 이상으로제공되는 기능

  • 2개의 진동값으로 즉 예를 들어, 속도와
    가속도 또는 충격 및 베어링 노이즈
  • 자유롭게 조정가능한 주파수 대역으로 예를
    들어, ISO 10816을 준수한 모니터링
  • 듀얼 측정 포인트 기능, 프로세스 값 - 예: 온도
  • 데이터 수집 및 동향에 대한 온-보드
    (On-board) time-stamped 히스토리 기능

컴팩트한 진동 센서
종종 수동 모니터링 또는 전혀 모니터링되지 않는모터, 팬 그리고 펌프 등의 회전 기계 대부분을 위하여ifm이 간단하고 흥미로운 대안을 제공합니다.제품군의 최신 멤버인 컴팩트한 타입 VN, VNB211은ISO 10816을 준수하여 기계 및 설비의 전체 진동상태뿐만 아니라, 가속 수준 (공장설정)을 온라인으로모니터링합니다. 기계 진동 모니터링 외에도 온도측정 및 기계 상태를 측정하는 추가 프로세스 값을연결하는 것이 가능합니다. 예를 들어 한계값 등의파라메터를 구성하기 위하여 누름버튼을 사용할 수있습니다. 기본구성 (공장 설정)을 변경하기 위하여간단히 파라메터 소프트웨어 VES004를 사용합니다.