1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 기계 상태 모니터링을 위한 시스템
  4. 진동 및 프로세스 값에 대한 유연한 데이터 로거

진동 및 프로세스 값에 대한 유연한 데이터 로거

확장 기능 - 6 설정가능한 입력

  • IEPE, 진동 센서 VSA 타입이거나, 또는 4...20mA가 모두 4개의 동적 채널로 구성될 수 있습니다
  • 센서용 (4 ... 20mA / 펄스) 2 개의 아날로그 입력
  • 다양한 아날로그 프로세스 데이터의 수집 및 모니터링
  • 대형 온보드 메모리

고성능 진단 전자장치
4 개의 동적 입력의 유연한 구성으로 이제 다양한 타입의 센서를 연결하고 지속적인 모니터링 또한 가능합니다. 본 펌웨어 버전 11 또는 그 이상을 보유한 VSE 유닛에 유효합니다. 센서는 진동 센서 타입 VSA, IEPE 또는 4...20 mA 출력을 가진 프로세스 센서가 될 수 있습니다. 두 개의 추가 아날로그 입력은 속도나 온도 등의 추가 프로세스 센서의 연결용으로 사용될 수 있습니다.
이러한 기능은 기계 및 프로세스 모니터링을 위한 다양한 가능성을 제공합니다. 최대 600,000 값까지를 보유한 온보드 FIFOmemory는 데이터 비교를 위해 단순한 방법을 제공하고 trending을 위하여 사용될 수 있습니다.

간단한 네트워킹
유닛은 이더넷 인터페이스와 OPC 서버 소프트웨어 VOS 타입을 사용하여 회사 네트워크에 쉽게 연결될 수 있습니다. 따라서 진동 및 프로세스 데이터는 SCADA 또는 MES와 같은 더 높은 시스템으로 통합될 수 있습니다.