You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

빠르고 신뢰성있으며 위생적인 온도 모니터링

  • 0.25초 / 1초 미만의 빠른 반응 시간으로 인한 비용 절감 [T05/T09]
  • 작은 공칭 파이프 직경 및 제한된 설치공간에 이상적임
  • 높은 측정 레인지: -50...200° C
  • 무결점 어댑터로 세척성 보장
  • 3 포인트 공장 인증서 포함됨 (온라인)

 

위생 어플리케이션을 위한 온도센서

소형 온도 트랜스미터는 식음료 산업계의 까다로운 프로세스를 위하여 디자인되었습니다. 그들의 구조는 EHEDG, 3A, FDA 및 EC 1935/2004 표준을 준수합니다. 짧은 측정 팁 (15 또는 25 mm 삽입 깊이)과 작은 직경 3 mm로 센서는 매우 동적인 열 프로세스에서 파이프 설치 (DN20...DN100)용으로 이상적이며, 이를 통해 비용을 최소화하고 에너지 소모를 감소시킬 수 있습니다.

무결점 어댑터는 사각지대가 없는 설치를 가능하게 하므로 효과적인 세척을 보장합니다. 시중에서 사용가능한 어댑터와의 호환성은 추가로 잠재적인 비용절감을 제공합니다.

내장된 IO-Link 인터페이스를 통해 측정값을 손실없이 정확하게 전송할 수 있으며, 간단한 고장진단을 위한 추가 진단기능을 제공합니다.

동적 프로세스에서 온도 측정 및 컨트롤

ifm의 새로운 TA16 온도 센서는 정확한 온도 컨트롤을 위한 빠른 반응시간으로 구별됩니다. 이 기능은 사용자가 에너지 비용을 절약하고 설비 가동시간을 향상시키도록 도와줍니다.

무결점 어댑터로 간소화된 세척성

무결점 어댑터를 통한 간단한 프로세스 연결로 측정 포인트의 세척이 빠르고 쉬워졌습니다. 어댑터는 파이프 벽에 용접되어 파이프의 일체형 부품으로 형성되어 세척이 어려운 사각지대가 없습니다.

All in one – 신뢰성있고 정확함

높은 열 및 기계적 부하 제한으로 인하여 설비 가동시간이 높아지고 정확성이 지속적으로 향상됩니다. 공장 인증서를 표준으로 제공하는 TA16 센서는 즉시 사용 가능합니다.

액세서리