You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

생성부터 소비자에 이르기까지 정밀한 압축공기 측정

  • 정밀한 소모량 측정으로 정확한 에너지 비용 할당 가능
  • 누수 모니터링을 통한 에너지 효율성 향상
  • EMAS 또는 DIN EN ISO 50001을 준수한 에너지 관리 시스템의 기반
  • 내장된 압력 센서를 통한 압력 모니터링
  • 서로 다른 프로세스 값이 동시에 표시되므로 여러 장비가 요구되지 않음

”All-in-one sensor“로 비용 절감

SDG 압축공기미터는 진정한 다용도 제품입니다. 압력 및 온도 센서가 추가로 통합되어 사용자는 시스템의 에너지 효율성에 대한 정보를 제공하는 4가지 프로세스 값 (유량, 압력, 온도 및 총 소비량)을 한 눈에 확인할 수 있습니다.

DN8부터 DN250까지 다양한 종류의 정밀한 인라인 센서의 포트폴리오로 ifm은 전체 어플리케이션 범위를 커버합니다.

에너지 모니터링 요약

프로세스 값은 통합된 TFT 디스플레이를 통해 항상 효과적으로 모니터링할 수 있으며, 개별적으로 조정 가능한 4개의 그래픽 레이아웃을 사용하여 유연한 방향으로 정렬할 수 있습니다. 또한 IO-Link를 통해 모든 프로세스 값을 빠르고 쉽게 전송할 수 있습니다.

ifm과 함께 효율적인 압축 공기 모니터링의 장점을 발견하십시오. 디지털 기계실에서 당사의 전문가들은 다음 주제를 논의합니다:

  • 하드웨어에서 소프트웨어까지 최종 기계에 대한 상세한 소모량 측정 (0:00-19:17)
  • 유통 라인에서 압축 공기 모니터링 – 용이해진 비용 및 누출 측정 (19:17-31:50)
  • 주요 에너지 수치 기록 및 압축기 효율성 계산 (31:51-35:59)

설비에 통합된 누출 모니터링으로 에너지 효율성 향상

SD 센서의 정확한 유량 모니터링으로 누출 감지 및 에너지 비용이 절감됩니다. 또한, 본 유닛의 높은 반복성은 압축공기 비용을 각 생산 라인에 정확하게 할당할 수 있게 해 주며, 최적화된 제품 비용 계산을 가능하게 합니다.

통합된 압력 측정기능을 통해 압축공기 센서는 압축공기 시스템의 일반적인 작동 압력을 모니터링합니다. 발전기에서 소비자에 이르기까지 압력 차이를 생성하여 또한 파이프 시스템의 압력 강하를 모니터링하고 최적화할 수 있습니다. 그러나 오염된 필터 시스템으로 인한 압력 강하 또한 지속적으로 감지됩니다.

EMAS 또는 DIN EN ISO 50001을 준수한 완벽한 에너지 관리 시스템의 기반

에너지 효율성에 대한 EU 지침에 따라 모든 회원국은 에너지 절감을 수행하기로 하였습니다. 에너지 세금 감면에 대한 조건은 에너지 관리 시스템을 구현하는 것입니다.
새로운 압축공기미터와 일반 캘리브레이션이 결합되면 이를 위한 최적의 기반이 제공됩니다.