You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

타협하지 않습니다: 거친 환경에서 사용을 위한 강력한 UHF 평가 시스템

  • 안테나, 평가 장치 및 스위치가모두 하나의 디바이스에 포함되어설치 시간이 단축됨
  • 최대 3 m 거리에서 최대 16개의태그 판독
  • 금속성 또는 습한 환경에서 설치가능
  • 필드버스 인터페이스 및 디지털입력 및 출력, 필드 배선 최소화

매우 작고 유연함

새로운 RFID UHF 평가 시스템은 컴팩트한 디자인과 최고의 유연성으로 확신을 드립니다. 안테나, 평가 장치 및 스위치를 갖춘 이 하드웨어는 빠르고 쉬운 설치에 필요한 모든 것을 제공합니다. 또한, 이 시스템의 최적화된 작동 원리로 금속 또는 습한 환경에서 성능 저하 없는 직접 설치가 가능합니다.

네트워크에서 데이터 전송, 직접적인 액추에이터 컨트롤

최대 성능 레벨로 안테나는 최대 3 m 거리에서 최대 16개의 빠르게 움직이는 태그 감지가 가능합니다. 선택적 RSSI 값을 통해 태그 읽기가 더 세밀하게 조정될 수 있습니다. 추가 필드버스 인터페이스를 사용하면 다른 네트워크 포인트가 직접 연결될 수 있습니다. 액추에이터는 디지털 출력을 통해 컨트롤될 수 있습니다.

ifm의 UHF RFID 솔루션 장점:

견고하며 확장 가능형

안테나, 평가 장치 및 인터페이스는 보호등급 IP 67를 보유한 컴팩트하고 견고한 하우징 하나에 통합되어 있습니다. 따라서, 본 시스템은 열악한 산업환경에서 사용하기에 적합합니다.

강력한 안테나

원형 극성을 가진 내부 안테나로 인해 본 디바이스는 수신에 영향을 주지 않으면서 금속 하우징에 설치가 가능합니다.

통합된 웹서버

모든 평가 유닛은 통합된 웹 서버를 보유합니다. 사용자는 HTTP 어드레스를 통해 로그인하여 디바이스 셋업 뿐만 아니라 클라우드 통합의 경우 모니터링 및 진단 데이터에 대한 모든 액세스 권한을 받습니다.

범용적인 인터페이스

Profinet, EtherNet/IP 및 TCP/IP용 인터페이스를 갖춘 UHF RFID 평가 유닛은 PC, 산업용 PC 또는 PLC에 직접 연결하는 데 이상적입니다. 추가적인 필드버스 인터페이스를 사용하면 또한 시그널을 통과 시키고 필드 배선을 최소화할 수도 있습니다.

추가된 디지털 입력

본 유닛은 2개의 추가 디지털 입력 및 출력을 보유합니다. 내장된 로직 기능은 예를 들어 필요한 경우, 라이팅 타워를 즉시 컨트롤할 수 있는 등 유닛의 데이터 전처리에 사용할 수 있습니다.

어플리케이션

평가 시스템의 장점은 무엇보다도 추적 및 추적 어플리케이션 분야에서 실현됩니다. 예를 들어, 장거리 레인지로 엑세스 권한을 가진 차량의 태그를 최대 3 m 거리에서 감지 및 평가하고 디지털 입력을 통하여 감지 후 유닛에서 직접 보호장벽 또는 게이트를 컨트롤할 수 있습니다. 시간이 많이 걸리는 프로그래밍을 위한 노력이나 시간소모가 없습니다. 내부 물류에서 원활한 제품 추적을 위하여 이 시스템이 사용됩니다. 최대 16개의 태그를 동시에 읽을 수 있으며, 지정된 보관 스테이션 또는 팔레트에 제품이 명확하게 할당될 수 있습니다. 이렇게 하면 올바른 제품의 정확한 수량이 정시에 목적지에 도달하게 됩니다.

제품