You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

AS-i 및 IO-Link: 위생영역 패시브 전원 공급장치

  • 강력한 필드 모듈은 최대 8개의 IO-Link 마스터 또는 AS-i 참가자를 제공합니다.
  • 하우징 재질은 식품 생산을 위한 위생조건을 충족합니다.
  • 표준 M12 공급 케이블을 통한 전압 공급, A 코드화
  • 각 포트에 대한 과전류 감지

두 가지 옵션

패시브 전원 공급장치는 AS-i 네트워크 또는 IO-Link 구조로 작동될 수 있습니다. 이 기능은 특히 두 기술이 모두 사용되는 경우 재고 보유를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 표준 M12 소켓을 통해 지능형 AS-i 센서, 액추에이터 또는 IO-Link 마스터 중 최대 8 참가자까지 연결 가능합니다.

까다로운 어플리케이션을 위한 견고한 디자인

특수 하우징 소재와 높은 침투성 보호 기능을 통해 식품 산업과 같이 빈번하고 집중적인 세척 프로세스가 있는 영역에서 사용 가능합니다. 이 모듈은 적색 LED를 통해 포트당 과도한 전류 흐름에 신호를 보냅니다. 따라서 인프라, 액추에이터 또는 설비의 오작동 또는 손상을 방지할 수 있습니다.

장점 및 고객 혜택

AS-i 또는 IO-Link 전원 공급장치

이러한 전원 공급장치는 사용된 재질 및 혁신적인 하우징 디자인으로 인해 위생 어플리케이션에도 사용 가능합니다.
4-way 또는 8-way 전원 공급장치는 예를 들어 밸브 헤드, 쿼터턴 센서, 모터 컨트롤 등의 최대 8개 AS-i 참가자에게 공급하거나 IO-Link 마스터에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있습니다.
과전류 감지는 채널당 4.4 A 이상이 허용되는 각 M12 연결에서 적색 LED 점멸로 표시됩니다.