You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

작은 M8 하우징에서 엄청난 IO-Link 성능

  • 최소한의 공간만을 요구하며 긴 감지 범위 제공
  • 표준 M8 커넥터를 통한 손쉬운 설치 및 교체

IO-Link을 통해 향상된 성능

  • 제한된 공간에 이상적인 솔루션: 원격 IO-Link 파라메터 세팅
  • 마모 감지를 위하여 스위칭포인트 모니터링으로 프로세스의 신뢰성 보장
  • 내부 장치 온도 모니터링과 같은 진단 기능은 고장을 방지하는 데 도움이 됩니다

작은 하우징에서 뛰어난 성능

3 mm (매립형)와 6 mm (돌출형)의 감지 범위는 기존 M8 센서의 표준보다 훨씬 광범위합니다. 600 Hz의 높은 스위칭 주파수로 제한된 공간에서 까다로운 위치 감지 또한 해결할 수 있습니다.

IO-Link를 통해 향상된 성능

스위칭 출력 외에도 센서는 IO-Link 인터페이스를 보유합니다. 편리한 원격 파라메터 세팅도 가능합니다. 높은 정밀도로 인해 사용자는 스위칭포인트를 가장 가까운 위치로 모니터링하고 초기 단계의 마모로 인한 기계적 편차를 감지할 수 있습니다. 내장된 유닛 온도 모니터링과 같은 광범위한 진단 기능은 중요한 어플리케이션에 조기 경고를 보내어 설치 시 추가적인 안전이 제공됩니다.

액세서리