You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

거친 환경을 위한 견고한 풀메탈 초음파 센서

  • 환경 조건에 무관하게 지속적인 비접촉 방식 레벨 측정 및 물체 감지
  • 자극성 매체에 대한 내구성
  • 최대 2500mm의 긴 레인지
  • 디지털 또는 아날로그 측정값 출력

IO-Link를 통해 향상된 성능

  • 간편한 파라메터 세팅, IO-Link를 통한 측정값 전송 및 진단 정보

모든 어플리케이션에서 레벨 모니터링

탱크 또는 사일로이거나, 액체나 벌크 물질 또는 개별적인 물체 등 무엇이든: 초음파를 사용한 범용 레벨 및 거리 측정은 신뢰할 수 있고 정확합니다. 그러나, 매체와 직접 접촉이 없더라도 자극성있는 증기 및 연기는 센서의 기능과 수명에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. ifm의 새로운 풀메탈 초음파 센서로 이제 이러한 문제는 과거의 일이 되었습니다. 다이어프램에서 커넥터에 이르기까지 본 센서는 내구성이 뛰어난 고급 스텐레스로 완전히 밀폐되어 있습니다. 따라서, 센서는 외부 영향에 내구성을 갖게 되고 서비스 수명이 연장됩니다.

IO-Link 포함됨

IO-Link 커뮤니케이션을 사용하여 거리값을 디지털 방식으로 전송하거나 측정 범위 세팅이 가능합니다. 에코 (echo) 품질에 대한 피드백으로 센서를 설치하는 동안 정렬 상태를 최적화할 수 있고 기능적 신뢰성이 지속적으로 모니터링될 수 있습니다.

거친 환경을 위한 견고한 풀메탈 센서

자극성있는 증기 및 연기 매체는 직접 접촉하지 않더라도 센서의 기능과 수명에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 표준 유닛의 센서 표면은 보호되지 않는데 세척제, 냉각수 또는 윤활유와 같은 매체와 접촉되기 쉽습니다. 풀메탈 초음파 센서는 스텐레스 하우징으로 구성되어 있으므로 모든 영향으로 부터 보호됩니다. 커넥터 또한 고품질 스텐레스로 만들어졌습니다. 따라서, 센서는 외부 영향에 내구성을 갖게 되고 사용 수명이 연장됩니다.