IO-Link로 향상된 성능
영구적 온도 및 습도 컨트롤
습도 센서는 전기적 설치와 민감한 생산 프로세스에 투명성과 안전을 제공합니다. 벽 또는 DIN 레일 장착과 표준 M12 커넥터는 빠르고 오류 없는 설치를 보장해 줍니다. 타입에 따라 센서는 온도 및 상대 습도를 아날로그 또는 디지털 형식으로 IO-Link를 통해 컨트롤러에 전송합니다. 음료 자판기, 레이더 측정 지점 또는 티켓 기계와 같이 특정 기상조건에 노출되는 전기 설비 뿐만 아니라 컨트롤 캐비닛이나 테스트 벤치 또한 습기 관련 오작동이나 쇼트로 부터 보호될 수 있습니다. 또한, 습도센서를 사용하여 실내 온도를 영구적으로 모니터링하여 온도 또는 습기에 민감한 생산 프로세스의 품질이 보장됩니다.