IO-Link 디바이스용 도구
stand-alone 버전으로 여러분의 IO-Link 관리 도구
- 효율적임 모든 IO-Link 센서의 중앙 파라메터 세팅
- 지능형: IO-Link 디바이스의 자동 인식
- 사용자 친화적: 파라메터 데이터 세트의 손쉬운 관리
- 직접적임: PLC 없이 IO-Link 센서에 액세스
moneo configure를 사용하는 경우, 여러 IO-Link 센서의 파라메터가 동시에 쉽게 세팅될 수 있습니다. 또한, 전체 네트워크에서 ifm IO-Link 마스터의 중앙 파라메터 세팅이 허용됩니다. IODD 데이터베이스와 함께 제조업체에 무관한 내장된 IODD 관리를 사용하면, 다른 제조업체의 센서를 IO-Link 네트워크에 통합 가능하며 파라메터 세팅할 수 있습니다.
이로 인하여 시간이 절약되고 여러분 생산 프로세스 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
셋업 또는 오류 분석 중에 IO-Link 센서 당 최대 2개의 프로세스 데이터 값을 cockpit에 명확하게 표시할 수 있습니다. 또한, 제조업체에 무관합니다.
왜 moneo configure SA 입니까?
파라메터 데이터 기록 관리 | 모든 IO-Link 디바이스용 도구 | 네트워크에 있는 모든 IO-Link 디바이스 개요 | 동적인 Cockpit |
하나의 도구로 IO-Link 디바이스의 간편한 셋업 및 교체 | 제조업체에 무관한 디바이스 셋업, online / offline, 내장된 IODD 관리 | 마스터와 디바이스가 있는 복잡한 IO-Link 네트워크 스캔 | 프로세스 값 및 파라메터의 병렬 가시화 |
포인트투포인트 (point to point) 또는 네트워크를 통한 파라메터 세팅
직접 연결을 통한 IO-Link 네트워크의 파라메터 세팅
소프트웨어는 PC / 노트북에서 실행됩니다. PC는 이더넷 인터페이스를 통해 ifm 마스터에 직접 연결됩니다.
IIoT 네트워크 내에서 IO-Link 네트워크의 파라메터 세팅
소프트웨어는 IIoT 네트워크내에서 하나 이상의 PC / 노트북에서 실행됩니다. PC는 이 네트워크의 일부이며, 라우터 또는 Wi-Fi (IoT 인터페이스 / 필드버스 인터페이스)를 통하여 ifm 마스터에 연결 가능합니다.
IO-Link 센서의 초기 셋업
새 센서의 파라메터는 설치되기 이전에 셋업되어야 합니다.
장점
- PLC 없이 센서의 세팅 및 기능 테스트 가능
- 소프트웨어에 파라메터 세트 저장 가능
- USB 마스터를 통한 사용자 친화적인 파라메터 세팅
센서가 작동하는 동안 진단 수행 가능
ifm IO-Link 마스터에 연결된 센서는 올바른 기능을 위하여 테스트되어야 합니다.
장점
- 전체 네트워크 스캔 및 연결된 IO-Link 디바이스 및 마스터 가시화
- “application specific tag” 그리고/또는 점멸 기능을 사용하는 센서용 검색 옵션
- 현재 파라메터의 동시 표시와 함께 센서 당 Cockpit에 명확한 프로세스 값 표시
프로세스 품질 확보 및 향상
IO-Link 디바이스를 위하여 표준화된 파라메터 세팅 제조업체에 무관한 파라메터 세팅 소프트웨어 |
|
향상된 프로세스 안전성 도구 하나만 사용하여 간단하게 IO-Link 디바이스를 셋업 및 교체함 |
|
품질 보증 품질 보증 |
|
효율성 향상 내장됨, 제조업체에 무관한 IODD 관리 |
유지보수 및 지원을 포함한 moneo configure SA 라이센스는 다음해 연말까지 유효합니다.
유의사항:
moneo configure SA에 언급된 기능 중 일부는 향후 버전 업데이트가 실행된 이후에만 사용 가능합니다.
시스템 요구 사항:
• 예: Quadcore CPU with 1.6 GHz 또는 Dualcore with 2.6 GHz
• 8 GB RAM
• 1 GB hard disk space (SSD 또는 HDD)
• Graphics min. Full HD 1920 x 1080
• 1 x USB 3.0 이상 버전
• 1 x Ethernet port min. (100 MBit min.)
• Windows 10
• Browser: Google Chrome 또는 Mozilla Firefox