1. 홈페이지

센서처럼 간단함

  • Ethernet/IP 또는 ProfiNet을 통한 자유롭게 정의 가능한 데이터 출력
  • 하나의 버튼을 사용하여 티칭하거나 ifm Vision Assistant를 사용하여 손쉽게 설정
  • 하나의 이미지에서 다양한 코드 감지
  • 다양한 배후배경의 코드를 어려움없이 감지
  • ifm 메모리 스틱을 통한 데이터 마이그레이션

단 몇 초 이내에 작동 준비

한가지 하이라이트: 버튼을 누르면 센서가 자동으로 초점, 노출 세팅 및 코드타입 인식을 수행합니다.
그중에서도, 티치버튼으로 이미지당 바코드 또는 2D 코드를 가진 어플리케이션을 빠르게 세팅할 수 있습니다. 시간과 비용이 절약됩니다.
사전설정된 디바이스 설정은 사용자 친화적인 스마트폰 앱을 통하여 변경될 수 있습니다.

하나의 버튼으로 티칭, 스마트폰앱으로 설정

O2I 티치 앱은 스마트폰 디스플레이의 DataMatrix 코드를 생성하는데 사용됩니다. 멀티코드 리더의 시야에 두면 설정이 자동으로 적용됩니다. iOS, Android 및 Windows에서 사용 가능합니다.

복잡한 요구사항을 위하여: ifm 비전 어시스턴트 (Vision Assistant)

복잡한 식별작업은 수상이력이 있는 Vision Assistant 소프트웨어를 사용하여 멀티코드 리더가 쉽게 설정할 수 있습니다. 모든 세팅의 라이브 이미지와 광범위한 시각화는 최적의 개요를 제공합니다.

여러개의 코드, 하나의 이미지

Vision Assistant의 자동 찾기 (auto-find) 코드 기능은 하나의 이미지에서 여러가지 상이한 코드를 자동으로 인식합니다. 사용자는 Vision Assistant에서 이러한 코드를 쉽게 할당할 수 있습니다.

유니크함 – 순차적 컨트롤

Vision Assistant에서 이미지 및 코드 세팅의 모든 설정을 시각화합니다. 이로인해, 전체 어플리케이션에 대한 포괄적 인 개요가 신속하게 제공됩니다. 또한, 로직 및 인터페이스 기능으로 센서 출력이 쉽게 프로그래밍될 수 있습니다.

편광 필터를 통한 최적의 대비 (contrast)

편광 필터와 통합된 조명 옵션은 금속과 같이 광택있는 표면에서도 코드를 신뢰성있게 감지하므로 충분한 대비가 보장됩니다.

하나의 코드, 배후배경 변경

다양한 표면 특성을 가진 코드, 일탈된 색상 또는 주변광을 인식하기 위한 상이한 노출 시간으로 여러 이미지가 신속하게 캡쳐됩니다.

FOV (field of view) 크기 및 해당 버전에 대한 작동 거리