You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

모든 어플리케이션에 사용될 수 있는 하나의 센서

  • 모든 금속을 신뢰성있게 감지하기 위한 균일한 교정계수 (K = 1)
  • 컴팩트한 디자인으로 어플리케이션 영역의 범위를 확장시키고 재고유지를 감소시킵니다.
  • 300 mT 까지의 높은 자기장 면역으로 노이즈 내성
  • 용접 슬래그의 점착을 방지하는 논스틱 코팅

적은 공간이 요구되고 다양한 용도로 사용 가능
직사각형 IQ 디자인의 컴팩트한 Kplus 센서는 공간 조건이 제한된 산업 어플리케이션에서 금속 물체 위치 결정에 사용됩니다. 드래그 체인에 사용하기에 적합한 모든 금속 및 PUR 케이블에 대한 지속적인 감지 범위로 센서는 별도의 노력없이 설치내의 여러 어플리케이션 시나리오에 적합합니다.

견고하며 용접 필드 내구성
매우 높은 자기장 면역, 강화된 케이블 외피 및 논스틱 코팅으로 본 센서는 용접 어플리케이션에 완벽하게 장착됩니다.