You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

용접 어플리케이션용 자기 위치센서

용접 슬래그의 부착 방지를 위해 논스틱 코팅을 가진 소형 디자인으로 견고하고 충격에 대한 내구성을 보유합니다.

  • 용접 슬래그의 부착 방지를 위한 논스틱 코팅
  • 센서를 보호용 커버 또한 통과한 물체 검출
  • 센서의 심한 오염에도 불구하고 신뢰성 있는 스위칭 시그널
  • 감지면이 금속으로 되어 견고하고 충격에 내구성있음
  • 제한된 공간을 위한 공간 절약형 디자인

까다로운 주변환경용으로 제작
ifm의 새로운 소형 전원 팩은 용접 어플리케이션의 거친 환경에 적합합니다. 이 제품의 논스틱 코팅은 견고한 금속 하우징에서 벗겨지는 용접 슬래그의 부착을 방지합니다. 심한 오염과 충격의 경우에도 센서는 신뢰성있게 작동되고 항상 안전한 작동을 보장합니다.

커버를 통과하는 비접촉식 감지
센서는 비 강자성 커버를 통해 물체를 감지하여 추가적인 보호 기능을 제공합니다. 저렴한 비용의 커버는 숙련된 기술자 없이도 쉽게 교환 할 수 있습니다.