1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. 수성매체용 특수 압력센서

수성매체용 특수 압력센서

세라믹, EPDM 및 고품질 스텐레스 뿐만 아니라 견고한 세라믹 측정 셀과 같은 매체와 접촉하는 재질에 완벽하게 적합합니다.

  • 침수부품: 세라믹, EPDM 그리고 고품질 스텐레스
  • 해상 어플리케이션용 DNV-GL 인증서
  • 견고한 세라믹 측정셀
  • 회전 가능한 프로세스 연결
  • 프로그래밍 가능한 적색 / 녹색 디스플레이

어플리케이션
입증된 압력센서를 기반으로 ifm은 특수 어플리케이션 버전을 제공합니다. 새로운 PE2 압력센서 제품군은 침수부품 (세라믹, EPDM, 스텐레스)에 사용되는 재질로 인해 수성매체에 이상적입니다. 더 나아가서 냉동기술의 암모니아 회로와 식품 산업의 세척제 및 기타 이차 프로세스 모니터링이 있습니다. PE2 제품군은 EPDM 셀 씰링으로 인해 오일 및 오일성분 매체에 적합하지 않습니다.

견고한 측정셀
세라믹 측정 셀은 캐비테이션의 경우에도 우수한 과부하 보호를 보장하며 매체에 대한 높은 내구성을 보장합니다.


현재 bulletin