You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

로봇 그리퍼의 유연한 자동화

로봇 그리퍼의 유연한 자동화를 위한 3D 센서

  • 움직이는 물체의 위치 표시
  • 다양한 모양이 감지될 수 있습니다.
  • 여러 물체 위치가 동시에 읽혀질 수 있습니다.
  • 산업용 로봇 및 경량 공동 로봇용
  • 유압, 공압 및 전기 그리퍼에 적합

그리퍼 네비게이션
3D 센서는 물체가 움직이는 경우에도 물체 위치를 감지하여, 그리퍼를 제어하는 로봇 컨트롤로 이를 전송합니다. 시스템은 직사각형, 원형 및 불규칙한 모양을 검출할 수 있으며, 무게 중심 위치뿐만 아니라 컨트롤러의 수와 크기도 전송할 수 있습니다. 전형적인 검물체는 상자, 골판지 패키지, 버킷, 통, 캔, 가방, 바퀴 또는 수화물입니다. 자동화된 그리퍼 시스템은 사람보다 더 빠르고 균일한 단조로운 제조단계를 수행하므로 많은 어플리케이션의 생산성을 높입니다. 또한, 무거운 물체를 가지고 단조로운 움직임은 근로자의 건강에 좋지 않으며 잦은 결근을 초래합니다. 로봇이 무거운 육체 노동을 인수하면 기계 작동시간이 향상되고 사람 작업자가 더 적합한 작업을 수행할 수 있게 됩니다.