You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

식품산업용 센서를 위한 공장 인증서 무료다운로드

선택된 압력 및 온도센서에 대한 캘리브레이션 인증서

  • 정확성에 대한 증거 문서로서의 공장 인증서
  • 식품 산업계에서 선택된 압력 및 온도 센서용
  • 다운로드: www.factory-certificate.ifm
  • 비용 절감 및 주문 단순화
  • 더욱 상세하고 개별적인 캘리브레이션 인증서는 별도 주문이 가능합니다.

캘리브레이션 인증서를 단순히 다운로드만 하면 됩니다.
생산 프로세스에서 측정 디바이스의 정확성은 최종 제품의 품질에 결정적입니다. 그러므로 ifm은 식품 산업계를 위해 선택된 압력 및 온도 센서에 대한 3-포인트-공장 인증서를 무료로 제공합니다. 이 인증서는 5년간 다운로드하여 사용하실 수 있습니다. 간단하게, www.factory-certificate.com에 진입하여 “my ifm”에 로그인하고 시리얼넘버를 입력하면 인증서 다운로드가 가능합니다. 이 절차는 별도의 주문이 더 이상 필요 없으므로 비용과 시간을 절약합니다. 공장 인증서로 고객의 초기 캘리브레이션은 더 이상 필요하지 않습니다.

추가 인증서
추가 인증서, 즉 예를 들어 EN 10204 가 준수된 적합성 또는 재질 검사 증명서 뿐만 아니라 ISO 또는 DAkkS에 의한 캘리브레이션 인증서등은 계속해서 별도 주문이 가능합니다.