1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. 캘리브레이션 사이의 프로세스 신뢰성이 향상됨

캘리브레이션 사이의 프로세스 신뢰성이 향상됨

PT 및 NTC 요소를 통해 내장된 드리프트 검출을 보유한 정확한 온도 센서

  • PT 및 NTC 요소를 통해 내장된 드리프트 검출
  • 영구적인 드리프트 모니터링은 캘리브레이션 사이의 프로세스 신뢰성을 향상시킵니다.
  • 교정 간격은 조정되거나 필요하지 않습니다.
  • 무료 5 포인트 캘리브레이션 인증서는 센서와 함께 제공됩니다.
  • -10...130 °C 레인지에서 ± 0.2 K 고 정밀도

영구적인 드리프트 모니터링을 통한 향상된 프로세스 신뢰성
TAD 시리즈 센서는 프로세스에서 서로를 지속적으로 모니터링하는 서로 다른 특성을 지닌 두 개의 저항 요소를 보유합니다. 발생되는 드리프트는 즉각 감지되고 신호됩니다. 그러므로 프로세스의 신뢰성이 향상됩니다. 세가지 프로세스 값 (평균값, PT 요소, NTC 요소)은 IO Link를 통하여 모두 문서화될 수 있습니다. 이는 품질 관리를위한 영구적인 투명성을 보장합니다. 캘리브레이션 간격은 조정되거나 필요하지 않습니다.

공장으로 부터 정확한 5 포인트 캘리브레이션
생산 공정중 조정으로 인해 센서는 -10 ~ 130 ° C 범위에서 ± 0.2K의 정확도를 나타냅니다.


현재 bulletin