1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. 최소량을 위한 MID 관류량 센서

최소량을 위한 MID 관류량 센서

볼륨 0.005...3 l/min을 위한 자기 유도 유량계로 정확한 측정

  • 볼륨 0.005...3 l/min의 정확한 측정을 위한 효율적인 유량계
  • 높은 정확성, 반복성 및 측정력
  • 20 μs/cm의 전도성있는 매체용으로 적합
  • 토탈라이져 기능으로
  • 4자릿수 알파벳숫자 LED 디스플레이

자기 유도 유량계
신제품 SM4 타입 유량계는 파라데이 (Faraday)식 유도형 원칙에 따라 작동합니다. 자기영역내 파이프를 관통하는 전도체는 유량이나 유속에 비례하는 전압을 생성합니다. 이러한 전압은 전극판을 통하여 검출되고 평가 전자장치에서 변환됩니다. 내마모성 재질은 센서가 여러 매체에 적합함을 의미합니다. 높은 보호등급과 내구성있는 콤팩트한 하우징으로 센서는 어플리케이션에서 뛰어난 성능을 보입니다.


현재 bulletin