1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. 산업 어플리케이션용 정전용량형 레벨센서

산업 어플리케이션용 정전용량형 레벨센서

공작 기계에서 플로트가 없는 정전용량형 레벨센서는 이동 부품의 상호접착을 방지합니다.

  • 예를 들어 플로트와 같은 이동 부품의 비 점착성
  • 물/오일 기반 매체를 위한 레벨 측정
  • 통합된 오버플로우 방지
  • 4 x 스위칭 출력, 2 x 스위칭 출력 또는 1 x 아날로그 및 1 x 스위칭 출력
  • 3 길이 구입가능
    (264 mm, 472 mm 그리고 728 mm)

정전용량형 레벨센서
LK 정전용량형 레벨센서는 매체의 커패시턴스를 평가합니다. 본 측정원리는 이동 부품이 요구되지 않으므로 매체의 거품과 오염에 영향을 받지 않습니다.

산업 어플리케이션용으로 이상적인 센서
LK는 물/오일 기반매체에 적합하며, 그러므로 유압 및 냉각제 탱크 사용될 수 있습니다. 통합된 오버플로우 방지로 작업장이 건조한 상태로 유지되며 모니터링 되는 탱크는 채워져 있습니다. 누름버튼 및 디스플레이를 통한 기존의 셋업 외에도 LK 제품군은 IO Link (예: USB 인터페이스)를 통하여 빠르고 쉽게 구성 할 수 있습니다. IO Link는 센서의 출력 기능과 별도로 레벨을 계속 전송합니다.


현재 bulletin