최신 LED-RGB 테크놀러지 및 매우 긴 수명을 갖춘 평균 이상의 가시성을 가진 구성 가능한 시그널 램프
고성능
시그널 램프는 상태 표시 또는 기계, 컨베이어 및 설치에 대한 공장의 모든 곳에서 경고 디바이스로 사용됩니다. ifm의 혁신적인 시그널 램프는 기존 시그널 램프에 비해 몇몇 장점을 제공하므로 까다로운 어플리케이션에 적합합니다.
유연한 구성
일반적으로 시그널 램프는 어플리케이션에 맞게 조정되어야 합니다. 다양한 색상의 모듈을 복잡하게 고정시키는 데 시간과 노력을 낭비하는 대신 새로운 LED RGB 테크놀러지는 필요에 따라 IO Link 또는 설정 버튼을 통해 시그널 램프를 조정할 수 있습니다 (예 : 영구적으로 켜기, 낮은 플래시 속도, 높은 플래시 속도, 색상, 사이렌). 그러므로 타입 다양성 및 재고 유지 부담이 감소됩니다.
다양한 버전
DV15xx 시그널 램프는 디지털 입력을 보유하며 디바이스의 세팅버튼을 사용하여 구성될수 있습니다. DV25xx 시그널 램프는 설정 버튼이 없는 IO Link를 통하여 제어 및 설정될 수 있습니다.
까다로운 환경의 경우
램프 본체의 매끄러운 표면에는 물이나 먼지가 붙지 않습니다. 그러므로 오염을 방지하여 결국 시그널 램프의 가시성을 확보할 수 있습니다. 나사 또는 커넥터와 같은 금속 부품이 노출되지 않습니다. 이는 램프가 특히 식품 산업계 및 의료, 제약 또는 화학분야에 적합함을 의미합니다.
최적의 가시성
특허 기술은 LED의 라이트 스폿과 환경 사이에 강한 대조를 만듭니다. 그러므로 예를 들어 큰 창문이 있는 근처에서 외부 조명이 있는 경우 최상의 가시성이 보장됩니다.
긴 수명
LED 테크놀러지의 사용은 신호 램프의 수명이 매우 길다는 것을 의미합니다.
적응 가능함
LED RGB 기술은 시그널 램프를 개별화 할 수 있습니다 (영구적으로 켜기, 낮은 플래시 속도, 높은 플래시 속도, 색상). 그러므로 타입 다양성 및 재고 유지 부담이 감소됩니다. 램프는 레벨 표시를 위한 아날로그 모드와 같은 다른 작동 모드에 삽입될 수 있습니다. 7가지 다른 신호음을 사이렌에 설정할 수 있습니다.
손쉬운 설치
디바이스에는 장착용 소켓이 함께 제공됩니다. 또한 마운팅 베이스가 있는 버전을 사용하여 설치를 높일 수 있습니다. 이 마운팅 베이스는 추가 액세서리없이 벽면에 장착될 수 있도록 90도 회전이 가능합니다. 또한, 폴 (pole) 마운팅을 위한 액세서리도 제공됩니다.