최대 55 mm의 매우 긴 감지 범위와 간편한 마운팅
까다로운 어플리케이션을 위한 간편한 솔루션
특별한 어플리케이션에서 새로운 타겟을 가진 ifm 자기 센서는 다른 테크놀러지가 한계에 도달하는 곳에 긴 감지 범위를 제공합니다. 까다로운 어플리케이션에서 자기 센서와 타겟을 함께 사용하면 성능을 극대화시킬 수 있습니다.
제한된 공간
작은 디자인의 새로운 자기는 카운터싱크 또는 스레드로 인해 공간이 제한되는 경우에도 기계에 쉽게 장착 할 수있는 옵션을 제공합니다. 새로운 타겟으로 M12 센서의 범위를 두 배로 늘릴 수 있으며, 센서와 자기 사이의 공간이 넓어지면 설치가 더욱 유연 해지고 프로세스 안전성이 향상됩니다.