You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

다기능 아날로그 디스플레이

뛰어난 가독성 및 직관적인 조작을 위한 터치 디스플레이​

 

  • 명백한 가독성의 디스플레이
  • 직관적인 조작을 위한 디스플레이 터치 및 명확한 텍스트
  • 설정 한도를 초과하거나 도달하지 않은 경우, 디스플레이가 적색 / 황색 / 녹색으로 변경됩니다.
  • 16 bit 해상도
  • tare, 필터, 평균화, 신호 조합과 같은 추가 기능

아날로그 디스플레이 4.0
새로운 다기능 디스플레이는 단순한 디스플레이 그 이상입니다. 분산된 방식으로 디지털 신호를 사전 처리하고 필요한 경우, 이 정보를 상위 레벨 컨트롤러에 전달합니다. 이러한 지능형 특징은 인더스트리 4.0 어플리케이션에 이상적입니다.

다기능 아날로그값 디스플레이
지능형 디스플레이는 아날로그 출력을 보유한 센서 또는 표준 신호 출력을 보유한 트랜스미터의 다양한 프로세스 파라메터를 시각화합니다. 자유롭게 조정 가능한 스케일링 요소로 입력 신호가 환산되고 물리적인 값 (예 : 압력, 온도 또는 관류량)으로 표시됩니다. 예를 들어, 압력 트랜스미터를 사용하는 경우 탱크 볼륨이 표시될 수 있습니다. 또한, 예를 들어 차압 측정을 위한 입력 신호의 차감 계산이 가능합니다.

사용자 친화적인 조작
모든 설정은 최신의 저항성 터치 스크린 인터페이스를 통하여 성립될 수 있습니다. 디스플레이가 디스플레이 모드에서 파라메터 세팅 모드로 자동 변경됩니다. 모든 파라메터는 화면에 명백한 텍스트로 표시되므로 쉽고 직관적인 사용이 가능합니다. 패스워드 메커니즘으로 잘못된 조작이 방지됩니다.

한계값 모니터링
사용자는 최대 4개의 한계값을 정의할 수 있습니다. 설정 한도에 도달하지 않거나 초과되는 경우, 최대 4개의 트랜지스터 출력이 스위칭됩니다. 출력 상태가 디스플레이되며 프로세스 값에 따라 디스플레이의 색상이 적색, 황색 또는 녹색으로 표시될 수 있습니다.