1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. 유지 보수가 필요없는 레벨 감지

유지 보수가 필요없는 레벨 감지

견고한 스텐레스 하우징의 신뢰성있는 침전물 억제, 쇼크 및 진동 내구성

 

  • 시장에서 가장 신뢰성있는 침전물 억제 기능
  • 방향에 무관한 유연한 설치
  • 견고한 스텐레스 스틸 하우징의 쇼크 및 진동 내구성
  • 간단한 “plug & play”를 위한 공장설정
  • 스위치포인트 세팅에 의한 매체 식별

레벨 제어
LMC 제품군은 예를 들어 공작 기계 또는 폐수 관리 또는 펌프의 공회전 방지를 위한 레벨을 신뢰성있게 모니터링 합니다. 후면에있는 스레드 옵션은 다양한 설치 깊이와 어플리케이션별 설치를 가능하게 합니다.

모든 매체를 위한 다목적 센서
LMC 센서는 벌크 재질 뿐만 아니라 거의 모든 액체 또는 점성 매체에 대하여 세팅될 수 있습니다. 100 °C 까지의 영구적인 매체 온도 또는 극심한 빌드업 (build-up)이 문제되지 않습니다. 독립적으로 설정 할 수 있는 두 개의 스위칭 출력으로 두 매체의 구분이 가능합니다. 파라메터는 IO-Link 및 USB 인터페이스 액세서리 E30396로 설정될 수 있습니다.


현재 bulletin