1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. IO-Link
  4. 엑스트라 파워를 보유한 IO Link 마스터

엑스트라 파워를 보유한 IO Link 마스터

파워 케이블링으로 현재 경로가 간단히 데이지 체인 (daisy-chained) 방식이 될 수 있습니다

  • full V1.1 기능을 갖춘 4 개 또는 8 개의 IO Link 포트
  • 전원 공급 장치의 피드 스루 (Feed-through) 가능
  • 마스터 및 디바이스는 LR DEVICE 소프트웨어를 통하여 구성 가능합니다.
  • LR AGENT 임베디드를 통한 인더스트리 4.0 ready
  • 파워 케이블을 통한 전압공급, M12, T 코드화

안전한 접속으로 견고한 필드 bus 모듈
분산형 IO Link 마스터는 지능형 IO Link 센서와 fieldbus 사이의 gateway로 사용됩니다. 가장 어려운 환경에서도 완벽한 선택입니다. 재질 및 생산 방법은 입증된 EVC 제품 시리즈의 ifm 점퍼 케이블과 동일합니다. ecolink 테크놀러지는 신뢰성있고 영구적이며 침투 내구성있는 접속 케이블의 M12 접속을 보장합니다.

엑스트라 파워
IO Li nk 마스터는 전압 공급을 위해 2개의 T 코드화된 M12 접속을 갖추고 있습니다. 파워 케이블링으로 현재 경로가 간단히 데이지 체인 방식이 될 수 있습니다. 8 포트 IO Link 마스터의 B 포트는 밸브 섬 (valve islands)과 같은 IO Link 액추에이터의 직접 연결을 허용합니다.

장점 및 고객 혜택​

LR DEVICE를 보유한 센서 구성​
직관적인 소프트웨어는 네트워크에서 모든 IO Link 마스터를 찾고 공장 전체의 개요를 생성합니다. 그 외에도, 연결된 모든 센서가 각각의 파라메터로 표시됩니다. 즉 하나의 중심점에서 시스템에 있는 모든 센서에 대한 파라메터 세팅이 가능합니다.

간편한 센서 연결​
센서 및 액추에이터는 스크리닝없이 표준 M12 케이블을 통하여 연결됩니다. 디바이스 타입에 따라 최대 4개 또는 8개의 IO Link 센서를 연결하고 3.6 A까지 공급될 수 있습니다. EVC693 액세서리로 IO link 액추에이터 접속을 위한 추가 보조에너지가 공급될 수 있습니다. 케이블은 최대 20 m까지 가능합니다.

IT에 직접 연결​
통합된 LR AGENT EMBEDDED는 PLC를 통해 우회없이 ERP 시스템에 프로세스 값을 직접 전송할 수 있습니다. 이러한 두번째 커뮤니케이션 경로는 bus 배선을 통하여 fieldbus에 병렬로 사용될 수 있습니다.

M12 커넥터에 12 암페어​
액츄에이터를 위한 마스터 전원 및 보조 전원은 T 코드화된 M12 커넥터를 통하여 공급됩니다. 마스터 (데이지 체인)를 통해 에너지가 순환될 수 있습니다.

접속 기술