지능형 센서 접속을 위한 안전한 연결을 보유한 필드 bus 모듈
안전한 접속으로 견고한 필드 버스 모듈
분산형 IO Link 마스터 모듈은 지능형 IO Link 센서와 필드 버스 사이의 gateway로 사용됩니다. 가장 어려운 환경에서도 완벽한 선택입니다. 재질 및 생산 방법은 입증된 EVC 제품 시리즈의 ifm 점퍼 케이블과 동일합니다. ecolink 테크놀러지는 신뢰성있고 영구적이며 침투 내구성있는 접속 케이블의 M12 접속을 보장합니다.
UL class 2 유닛을 위한 에너지 제한
많은 센서는 UL class 2 인증서를 가진 에너지 제한 공급을 요구합니다. 에너지 제한은 일반적으로 해당 전원 공급장치를 통하여 이루어 집니다. AL 시리즈 IO Link 마스터로 센서는 UL class 2에 따라 인증된 에너지 제한 전원공급 장치를 사용하지 않고 UL class 2를 준수하여 공급될 수 있습니다.
장점 및 고객 혜택
LR DEVICE를 보유한 센서 구성
직관적인 소프트웨어는 네트워크에서 모든 IO Link 마스터를 찾고 공장 전체의 개요를 생성합니다. 그 외에도, 연결된 모든 센서가 각각의 파라메터로 표시됩니다. 즉 하나의 중심점에서 시스템에 있는 모든 센서에 대한 파라메터 세팅이 가능합니다.
간편한 센서 연결
센서 및 액추에이터는 스크리닝없이 표준 M12 케이블을 통하여 연결됩니다. 디바이스 타입에 따라 최대 4개 또는 8개의 IO Link 센서를 연결하고 3.6 A까지 공급될 수 있습니다. EVC693 액세서리로 IO link 액추에이터 접속을 위한 추가 보조에너지가 공급될 수 있습니다. 케이블은 최대 20 m까지 가능합니다.
신뢰성있는 디지털 데이터
센서 데이터는 디지털 방식으로 전송됩니다. 아날로그 신호와 달리 접촉 내구성 및 EMC 간섭은 신호를 손상시킬 수 없습니다.
IT에 직접 연결
통합된 LR AGENT EMBEDDED는 PLC를 통해 우회없이 ERP 시스템에 프로세스 값을 직접 전송할 수 있습니다. 이러한 두번째 커뮤니케이션 경로는 bus 배선을 통하여 fieldbus에 병렬로 사용될 수 있습니다.