1. 홈페이지
  2. IO-Link
  3. 적용사례 / 더 많은 어플리케이션
  4. 어플리케이션 레포트 데모 아헨 (Aachen)공장

공작기계용 IO Link를 보유한 열 유량계

자원 소비의 최적화가 점점 더 중요해지고 있습니다. ifm은 소모품의 측정 및 분석 전용 시스템을 개발합니다. 아헨 (Aachen)에 소재한 데모 공장의 생산에서는 다양한 두께의 다양한 금속 시트가 가공됩니다. SD6100는 레이저 절단 중 보호가스의 양을 감지합니다.

LINERECORDER SENSOR 4.0 – IO Link 센서용 파라메터 세팅 소프트웨어

LINERECORDER SENSOR는 USB 어댑터를 통해 명확하게 구조화된 ifm IO Link 센서의 online 및 offline 파라메터 세팅을 위한 소프트웨어입니다. 그러므로 IO Link를 보유한 모든 센서 및 액추에이터의 일관된 파라메터 세팅 및 가시성을 허용합니다. 일부 표준기능은 IODD의 들여오기와 연결된 디바이스의 자동 인식입니다. 조정 가능한 파라메터의 명확한 표현은 디바이스 기능을 쉽게 정의할 수 있도록 해 줍니다. 파라메터 세팅이 저장 및 전송될 수 있습니다. 또한, 문서화를 위해 pdf 파일로 보관될 수도 있습니다. 프로세스 값은 셋업 중에 그래픽으로 표시됩니다. 이를 통해 사용자는 각 어플리케이션에 대한 파라메터를 최상화하여 설비의 원활한 작동을 보장할 수 있습니다.