1. 홈페이지
  2. ifmnovation을 live로 체험하실 수 있습니다!

2018년도 ifmnovation을 live로 체험해 보십시오.

ifm의 풍부한 다양성을 발견하십시오.

세계에서 가장 크고 중요한 하노버 박람회에서 ifm을 방문해 주십시오. 4월 23일에서 28일까지 홀 9 스탠드 D36에서 혁신성과 최상의 제품, 시스템 솔루션 및 어플리케이션을 live로 보여드리겠습니다. IO Link 디지털 데이터 전송에 관해 ifm과 함께 이야기하고 여러분의 효율성을 향상시키는데 어떻게 도움이되는지 알아보십시오.

여러분 개개인의 필요성과 요구사항을 ifm 전문가와 직접 논의 할 수 있도록 귀하를 초대합니다. 생산 프로세스를 위한 미래 보장 솔루션을 함께 개발할 수 있기를 바랍니다.

박람회에서 ifm과 함께 성공적인 하루를 체험하십시오. 여러분의 방문을 기대합니다!

하노버 박람회 입장권을 지금 구입하십시오.

ifmnovation 2018을 함께 경험해 보십시오.

ifm live 홀 9 - 부스 D36 혁신적인 퍼포먼스, 사용자 및 운영자에 대한 최상의 친화성 그리고 보편적인 어플리케이션 영역을 경험하고 ifm의 혁신성을 live로 경험하십시오. 여기를 클릭하면 티켓 코드가 자동으로 입력됩니다 - 무료입니다. 하노버 박람회 입장권을 간단히 인쇄하시면 됩니다.

가상 현실 - 전시장에서 증강현실

디지털 팩토리 체험

IO Link와 함께 디지털 헤드 시작

오늘날 사용자는 ifm의 IO Link 센서와 함께 완전히 새로운 옵션을 가질 수 있습니다. 예를 들어 추가 센서 데이터 등이 생성되어 효율성과 비용절감을 최대화 할 수 있습니다. 그러므로 기계로부터 ERP까지의 프로세스 투명성을 통해 기존 자동화 시스템을 최적화 할 수 있습니다. 또한 IO Link는 훨씬 더 많은 것을 제공합니다.

완벽한 디지털 센서 데이터 사용하기!

ifm의 Y 경로는 귀하 센서의 성능을 최대한 활용하는 방법을 보여줍니다.